|
|
|
A9L08601
ACTI9 iPRD túlfeszültség-korlátozó, cs.bet. távjelzéssel, 8kA, 3P-N, 350V
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iPRD
|
Termék vagy komponens típusa
|
Túlfeszültség korlátozó
|
Készülék rövid megnevezése
|
IPRD8r
|
Készülékalkalmazás
|
Elosztás
|
Szabványok
|
EN 61643-21:2013
IEC 61727:2011
|
Termék minősítések
|
CE
|
Minőségjelző címkék
|
NF
KEMA-KEUR
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Távoli jelzés
|
Távjelzéssel
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 SD (1 C/O)
|
Túlfeszültség levezető típus
|
Villamos elosztó hálózat
|
Földelő rendszer
|
TN-S
TT
|
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
2 + 3-as típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
MOV + GDT
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230/400 V AC (+/- 15 %) -50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Közös módú: 2,5 kA (L/R = 1 ms)
Közös módú: 2,5 kA (O-idő gomb)
Differenciál módú: 2,5 kA (L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Közös módú: 8 kA L/R = 1 ms
Közös módú: 8 kA O-idő gomb
Differenciál módú: 8 kA L/N
|
[Uoc] nyitott feszültség
|
10 kV 3-as típus közös módú O-idő gomb
10 kV 3-as típus differenciál módú L/N
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Közös módú: 260 V O-idő gomb
Közös módú: 350 V L/R = 1 ms
Differenciál módú: 350 V L/N
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Közös módú <1,1 kV 3-as típus O-idő gomb
Differenciál módú <1 kV 2-es típus L/N
Differenciál módú <1,1 kV 3-as típus L/N
Közös módú <1,4 kV 2-es típus O-idő gomb
|
[Ut] ideiglenes túlfeszültség
|
337 V L/PE 5 s 1A-rel 100 m hosszúsághoz
1200 V távozó 200 ms zárva at 50/60 Hz
442 V L/PE 5 s 1A-rel 100 m hosszúsághoz
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Hozzá tartozó megszakító iC60N 10 A görbe C - Icu 25 kA
Hozzá tartozó megszakító iC60N 10 A görbe C - Icu 10 kA
Hozzá tartozó megszakító iC60H 10 A görbe C - Icu 15 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 25 A - Icu 15 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 80 A - Icu 50 kA
|
Jelzőkör feszültség
|
0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
9 mm furattávolság
|
8
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Súly
|
0,421 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,6 mA
0,003 mA
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5…35 mm²
Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5…35 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
2,5 N.m
|
Környezet
IK védettségi szint
|
IK04 megfelel IEC 62262
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Működési magasság
|
2000 m...5000 m
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
453,0 g
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
9,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
P12
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
216
|
2. csomag súlya
|
117,176 kg
|
2. csomag magassága
|
45,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
S03
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
27
|
3. csomag súlya
|
13,359 kg
|
3. csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|