Schneider-Electric
 
A9L15586 picture- scope
A9L15586
ACTI9 iPF túlfeszültség-korlátozó, fixbet. 65kA, 3P-N, 340V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék neve Acti9 iPF K
Termék vagy komponens típusa Túlfeszültség-korlátozó
Készülék rövid megnevezése IPF K
Készülékalkalmazás Elosztás
Szabványok IEC 61727:2011
Termék minősítések CE
EAC
Pólusok megnevezése 3P+N
Távoli jelzés Távjelzés nélkül
Túlfeszültség levezető típus Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer TN-S
TT
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus 2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia MOV + GDT
Ue névleges üzemi feszültség 230/400 V AC (+/- 15 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current Közös módú: 20 kA (L/R = 1 ms)
Közös módú: 20 kA (O-idő gomb)
Differenciál módú: 20 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current Közös módú: 65 kA L/R = 1 ms
Közös módú: 65 kA O-idő gomb
Differenciál módú: 65 kA L/N
[Uc] maximális üzemi feszültség Közös módú: 260 V O-idő gomb
Differenciál módú: 340 V L/N
[Up] feszültségvédelmi szint Közös módú <1,5 kV 2-es típus O-idő gomb
Differenciál módú <1,5 kV 2-es típus L/N
[Ut] ideiglenes túlfeszültség 337 V L/PE 5 s 1A-rel 100 m hosszúsághoz
442 V L/PE 5 s 1A-rel 100 m hosszúsághoz
1200 V távozó 200 ms 1A-rel 100 m hosszúsághoz
1453 V L/PE 200 ms 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szakaszolókapcsoló típusa Hozzá tartozó megszakító iK60N 50 A görbe C - Icu 6 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 80 A - Icu 25 kA
Jelzőkör feszültség 0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
9 mm furattávolság 8
Magasság 81 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 69 mm
Súly 335 g
Szín Fehér (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 0,003 mA
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső panel) 25 mm² merev
Alagút típusú terminálok (felső panel) 16 mm² Rugalmas sodrott
Alagút típusú terminálok (felső panel) 16 mm² merev
Vezeték csupaszítási hossz 11 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m
Környezet
IK védettségi szint IK04 megfelel IEC 62262
Relatív páratartalom 5…95 %
Működési magasság 2000 m...5000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 471,0 g
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 7,2 cm
1. csomag hosszúsága 8,1 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 3
2. csomag súlya 1,472 kg
2. csomag magassága 10,0 cm
2. csomag szélessége 8,0 cm
2. csomag hosszúsága 28,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. S03
Egységek száma az 3. csomagban 36
3. csomag súlya 17,642 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hosszúsága 40,0 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék
Garancia
Garancia 18 months