Schneider-Electric
 
A9L16382 picture- scope
A9L16382
ACTI9 iPRF1 túlfeszültség-korlátozó, 12.5r, 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék neve Acti9 iPRD1
Termék vagy alkatrész típusa Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid neve iPRD1 12.5
Készülék alkalmazás Elosztás
Szabványok EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Minőségi címkék CE
EAC
VDE
Pólusok megnevezése 3P
Távoli jelzés Távjelzéssel
Jelérzékelők összeállítása 1 SD (1 C/O)
Túlfeszültség levezető típus Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer TN-C
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus 1 + 2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia MOV + GDT
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current 20 kA
[Imax] maximum discharge current 50 kA
[Iimp] impulzusáram Közös módú: 12,5 kA L/R = 1 ms
[Uc] maximális üzemi feszültség Közös módú: 350 V L/R = 1 ms
[Up] feszültségvédelmi szint <1,5 kV 1 + 2-es típus
Maradványáram 0,9 mA L/R = 1 ms
[Ut] ideiglenes túlfeszültség 442 V L/PE 120 min ellenálló
1455 V L/PE 200 ms biztonsági hibavédelem
Szakaszolókapcsoló típusa Kapcsolódó biztosíték gG 160 A 120 kA szabvány
Hozzá tartozó megszakító Compact NSX160E/B/F/N/H 80 A 25 kA szabvány
Helyi jelzés Működő: mechanikus indikátor (fehér)
End of life: mechanikus indikátor (piros)
Szerelési mód Klipszes (DIN sín)
9 mm-es osztások 6
Magasság 89 mm
Szélesség 54 mm
Mélység 69 mm
Nettó súly 486 g
Szín Fehér (RAL 9003)
Anyag PA6
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (fázis és nulla) 10…25 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok (fázis és nulla) 10…35 mm² merev
Alagút típusú terminálok (earth) 16…25 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok (earth) 16…35 mm² merev
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m
Környezet
IK védettségi fok IK05 conforming to IEC 62262
Szennyezettségi fok 3
Relatív páratartalom 5…95 %
Működési magasság 2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 525,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 8,500 cm
2. csomag szélessége 10,000 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 2,173 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 3. csomagban 12
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 6,761 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.