|
|
|
A9L16482
ACTI9 iPRD1 túlfeszültség-korlátozó, 12.5r, 3P-N
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iPRD1
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Túlfeszültség-korlátozó
|
Készülék rövid neve
|
iPRD1 12.5
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Szabványok
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Minőségi címkék
|
CE
EAC
VDE
|
Pólusok megnevezése
|
3P+N
|
Távoli jelzés
|
Távjelzéssel
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 SD (1 C/O)
|
Túlfeszültség levezető típus
|
Villamos elosztó hálózat
|
Földelő rendszer
|
TT
TN-S
|
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
1 + 2-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
MOV + GDT
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230/400 V AC (+/- 10 %) -50...60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
20 kA
|
[Imax] maximum discharge current
|
50 kA
|
[Iimp] impulzusáram
|
Közös módú: 50 kA N/PE
Differenciál módú: 12,5 kA L/N
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Differenciál módú: 350 V L/N
Közös módú: 255 V N/PE
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
<1,5 kV 1 + 2-es típus
|
Maradványáram
|
0,003 mA N/PE
|
[Ut] ideiglenes túlfeszültség
|
337 V L/N 5 s ellenálló
1200 V N/PE 200 ms biztonsági hibavédelem
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Kapcsolódó biztosíték gG 160 A 120 kA szabvány
Hozzá tartozó megszakító Compact NSX160E/B/F/N/H 80 A 25 kA szabvány
|
Helyi jelzés
|
Működő: mechanikus indikátor (fehér)
End of life: mechanikus indikátor (piros)
|
Szerelési mód
|
Klipszes (DIN sín)
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Magasság
|
89 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Nettó súly
|
619 g
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Anyag
|
PA6
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (fázis és nulla) 10…25 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok (fázis és nulla) 10…35 mm² merev
Alagút típusú terminálok (earth) 16…25 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok (earth) 16…35 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
9,300 cm
|
1. csomag súlya
|
649,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
8,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,700 cm
|
2. csomag hossza
|
28,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,596 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
9
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
6,446 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|