|
|
|
A9L20501
ACTI9 iPRD túlfeszültség-korlátozó, cs.bet. távjelzéssel, 20kA, 1P-N, 350V
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iPRD
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
|
Készülék rövid neve
|
iPRD40
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Szabványok
|
EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Minőségi címkék
|
KEMA-KEUR
NF
|
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Távoli jelzés
|
Távjelzéssel
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 SD (1 C/O)
|
Túlfeszültség levezető típus
|
Villamos elosztó hálózat
|
Földelő rendszer
|
TN-S
TT
|
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
2-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
MOV + GDT
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Közös módú: 5 kA (L/R = 1 ms)
Közös módú: 5 kA (N/PE)
Differenciál módú: 5 kA (L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Közös módú: 20 kA L/R = 1 ms
Közös módú: 20 kA N/PE
Differenciál módú: 20 kA L/N
|
[Uc] maximális üzemi feszültség
|
Közös módú: 260 V N/PE
Közös módú: 350 V L/R = 1 ms
Differenciál módú: 350 V L/N
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Differenciál módú <1,1 kV 2-es típus L/N
Közös módú <1,4 kV 2-es típus N/PE
|
[Ut] ideiglenes túlfeszültség
|
337 V L/N 5 s ellenálló
1200 V N/PE 200 ms biztonsági hibavédelem
442 V L/PE 5 s ellenálló
1453 V L/PE 200 ms biztonsági hibavédelem
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Hozzá tartozó megszakító iC60N 20 A görbe C - Icu 10 kA
Hozzá tartozó megszakító iC60H 20 A görbe C - Icu 15 kA
Hozzá tartozó megszakító iC60N 20 A görbe C - Icu 25 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125L 20 A görbe C - Icu 36 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125LMA 20 A görbe C - Icu 50 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 40 A - Icu 15 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 80 A - Icu 50 kA
|
Jelzőkör feszültség
|
0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
|
Szerelési mód
|
Klipszes (DIN sín)
|
9 mm-es osztások
|
4
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
36 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Nettó súly
|
0,215 kg
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,003 mA
0,6 mA
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5…35 mm²
Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5…35 mm²
|
Meghúzási nyomaték
|
2,5 N.m
|
Környezet
IK védettségi fok
|
IK03 conforming to IEC 62262
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,2 cm
|
1. csomag súlya
|
243 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
8,3 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,9 cm
|
2. csomag hossza
|
27,6 cm
|
2. csomag súlya
|
1,522 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
54
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
14,223 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|