|
|
|
A9L40281
ACTI9 iPRD 40R túlfeszültség-korlátozó, 1000 PV, 2P
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 iPRD PV-DC
|
Készülék rövid neve
|
iPRD PV-DC
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Kimenet típusa
|
Kontaktus (feszültségmentes)
|
Jelérzékelők összeállítása
|
1 SD (1 C/O)
|
Túlfeszültség levezető típus
|
Villamos elosztó hálózat
|
Uoc stc: Maximum open circuit voltage of PV generator in standard test condition
|
833 V
|
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus
|
2-es típus
|
Túlfeszültség-levezető technológia
|
MOV
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
1000 V +/- 10 % DC
|
[In] nominal discharge current
|
15 kA
|
[Imax] maximum discharge current
|
40 kA
|
[Ucpv] maximum continuous operating voltage
|
Differenciál módú: 1000 V L+/L-
Közös módú: 1000 V L+/PE
Közös módú: 1000 V reteszelés
|
[Up] feszültségvédelmi szint
|
Közös módú <3,9 kV 2-es típus L+/PE
Közös módú <3,9 kV 2-es típus reteszelés
Differenciál módú <3,9 kV 2-es típus L+/L-
|
Szakaszolókapcsoló típusa
|
Integrated disconnector
|
[Iscpv] short-circuit current rating
|
200 A
|
Helyi jelzés
|
Fehér/piros zászló
|
Jelzőkör feszültség
|
AC: 250 V 50/60 Hz
|
Jelzési kimeneti áram
|
0,25 A
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
6
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Nettó súly
|
400 g
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Válaszidő
|
<= 25 ns
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok2,5…25 mm² merev
Alagút típusú terminálok2,5…16 mm² rugalmas
Alagút típusú csatlakozó2,5…16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50550:2013
UTE C 63-080
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
IP védettségi szint
|
IP40 a mellső panelen:
IP20 a vezérlőblokkon:
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,300 cm
|
1.csomag hossza
|
9,200 cm
|
1. csomag súlya
|
369,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
8,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
28,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,540 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
36
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
14,453 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|