Schneider-Electric
 
A9L40600 picture- scope
A9L40600
ACTI9 iPRD túlfeszültség-korlátozó, cs.bet. 40kA, 3P-N, 350V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék neve Acti9 iPRD
Termék vagy alkatrész típusa Cserélhető betétes túlfeszültség korlátozó
Készülék rövid neve iPRD40r
Készülék alkalmazás Elosztás
Szabványok EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Terméktanúsítványok CE
Minőségi címkék KEMA-KEUR
NF
Pólusok megnevezése 3P+N
Távoli jelzés Távjelzés nélkül
Túlfeszültség levezető típus Villamos elosztó hálózat
Földelő rendszer TT
TN-S
Kiegészítő jellemzők
Túlfeszültség levezető osztálytípus 2-es típus
Túlfeszültség-levezető technológia MOV + GDT
Ue névleges üzemi feszültség 230/400 V AC (+/- 10 %) -50/60 Hz
[In] nominal discharge current Közös módú: 15 kA (L/R = 1 ms)
Közös módú: 15 kA (N/PE)
Differenciál módú: 15 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current Közös módú: 40 kA L/R = 1 ms
Közös módú: 40 kA N/PE
Differenciál módú: 40 kA L/N
[Uc] maximális üzemi feszültség Közös módú: 260 V N/PE
Közös módú: 350 V L/R = 1 ms
Differenciál módú: 350 V L/N
[Up] feszültségvédelmi szint Közös módú <1,4 kV 2-es típus N/PE
Differenciál módú <1,4 kV 2-es típus L/N
[Ut] ideiglenes túlfeszültség 337 V L/N 5 s ellenálló
1200 V N/PE 200 ms biztonsági hibavédelem
442 V L/PE 5 s ellenálló
1453 V L/PE 200 ms biztonsági hibavédelem
Szakaszolókapcsoló típusa Hozzá tartozó megszakító iC60H 40 A görbe C - Icu 15 kA
Hozzá tartozó megszakító iC60N 40 A görbe C - Icu 10 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125L 40 A görbe C - Icu 36 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125LMA 40 A görbe C - Icu 50 kA
Hozzá tartozó megszakító NG125NA 40 A görbe C - Icu 25 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 63 A - Icu 15 kA
Kapcsolódó biztosíték gG 80 A - Icu 50 kA
Szerelési mód Klipszes (DIN sín)
9 mm-es osztások 8
Magasság 85 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 69 mm
Nettó súly 0,414 kg
Szín Fehér (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 0,003 mA
0,6 mA
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 2,5…35 mm²
Alagút típusú terminálok (felfelé) 2,5…35 mm²
Meghúzási nyomaték 2,5 N.m
Környezet
IK védettségi fok IK03 conforming to IEC 62262
Relatív páratartalom 5…95 %
Működési magasság 2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8 cm
1. csomag szélessége 8 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 439 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 9 cm
2. csomag szélessége 10 cm
2. csomag hossza 28 cm
2. csomag súlya 1,388 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 27
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 30 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 13,068 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months