|
|
|
A9MEM2155
iEM2155 1 fázisú fogyasztásmérő 63A kijelzővel, Modbus, 2 tarifa, 4 negyedes fogyasztásmérés, MID
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Family
|
Acti 9 iEM3000
|
Készülék rövid megnevezése
|
IEM3100
|
Termék vagy komponens típusa
|
Energiamérő
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Mérés típusa
|
Hatásos és meddő teljesítmény
Hatásos energia
Áram
Feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13)
Energiamérő
Frekvencia
|
Mérési típus
|
Hatásos, meddő, látszólagos energia (előjeles, négy negyed)
|
Készülékalkalmazás
|
PC alkalmazás
Alszámlázás
Több tarifás
|
Pontossági osztály
|
Class 1 hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22
B osztály hatásos teljesítmény megfelel EN 50470-3
2-es osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 62053-24
|
Input type
|
Közvetlen bemenet
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
[Ib] basic current
|
5 A
|
Rated current
|
63 A
|
Névleges feszültség
|
230 V +/- 22 %
|
Hálózati frekvencia
|
60 Hz
50 Hz
|
Frekvencia méréstartomány
|
45…65 Hz
|
Technológiai típusa
|
Elektronikus
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mintavételi sebesség
|
32 minta/ciklus
|
Mért áram
|
0,5…63 A
|
Kijelző digitek
|
8
|
Legnagyobb mért érték
|
999999.99 kWh
|
Tariff input
|
Díjszabás (2)
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII -1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 és 38.4 kbaud páros/páratlan vagy egyik sem - 3 vezeték, szigetelés 4000 V
|
Kommunikációs port típusa
|
Csavaros kivezetések: RS485
|
Helyi jelzés
|
Vörös LED: CF rendszerkártya elérés (DISK) 1...1000 p/kWh
|
Digital inputs
|
1 digitális
|
Supply voltage
|
9 V AC 50 Hz
|
Teljesítményigény VA-ban
|
3 VA -240 V AC
|
Teljesítményigény W-ben
|
1 W
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV 1.4...2 GHz
|
Szerelési mód
|
Csíptetve
|
Szerelőtartó
|
DIN sín
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok (fenéklap) 1 1,65…33 mm² kábel szilárd vagy dugalmas
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok (fenéklap) 1 1,65…33 mm² kábel sodort vagy finomsodrott kábelvéggel
Kommunikáció and táp: csavaros csatlakozás (felső) 1 1…4 mm² kábel szilárd vagy dugalmas
Kommunikáció and táp: csavaros csatlakozás (felső) 1 1…2,5 mm² kábel sodort vagy finomsodrott kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 2 N.m PZ2 csavarhúzó
Kommunikáció and táp: 0,5 N.m3,5 mm
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Betápláló áramkör: 17 mm
Kommunikáció and táp: 7 mm
|
Szabványok
|
IEC 62052-31
IEC 62053-24
IEC 62053-21
IEC 62053-22
|
Terméktanúsítvány
|
MID MI-001 megfelel EN 50470-3
MID MI-001 megfelel EN 50470-3
CE
|
Környezet
IP védettségi szint
|
Homloklap: IP405 megfelel IEC 60529
Ház: IP20
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-25…70 °C
|
Működési magasság
|
< 2000 m
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % -55 °C
|
Szín
|
Fehér
|
9 mm furattávolság
|
4
|
Szélesség
|
36 mm
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Súly
|
0,175 kg
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,2 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,8 cm
|
Package 1 Weight
|
219,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
29
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,806 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|