Pólusok megnevezése
|
3P+N
1P+N
3P
|
Mérés típusa
|
Hatásos és meddő teljesítmény
Hatásos energia
Áram
Feszültség
|
Mérési típus
|
Hatásos, meddő, látszólagos energia (előjeles, négy negyed)
|
Készülék alkalmazás
|
Több tarifás
Alszámlázás
PC alkalmazás
|
Pontossági osztály
|
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
B osztály hatásos teljesítmény megfelel EN 50470-3
|
Input type
|
Közvetlen bemenet
|
[In] névleges áram
|
125 A
|
Névleges feszültség
|
100…277 V
173…480 V
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mintavételi sebesség
|
32 minta/ciklus
|
Mért áram
|
0…125 A
|
Legnagyobb mért érték
|
99999999.9 kWh
|
Tariff input
|
Díjszabás (4)
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII -9,6, 19,2 és 38,4 kbaud páros/páratlan vagy egyik sem, szigetelés 4000 V
|
Kommunikációs port típusa
|
Csavaros kapocstömb: RS485
|
Helyi jelzés
|
Zöld ellenőrzőfény: betáp ON
Sárga villanó világító blokk LED: CF rendszerkártya elérés (DISK)
Riasztás: túlterhelés
Sárga ellenőrzőfény: kommunikációs hiba a Modbus Plus porton (ERROR A)
|
Bemenetek száma
|
1 digitális 0...5 V/11...40 V 24 Veff DC
|
Kimenetek száma
|
1 Digitális (statikus)
|
Kimeneti feszültség
|
5...40 V DC@50 mA
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések 50 mm² kábel
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szabványok
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61558-1:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:A1
IEC 62052-31:A1
EN 62052-11:A1
BS EN 62053-21
IEC 62053-22
EN 62053-21
BS EN 62052-23
IEC 62053-24:A1
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62053-21:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
0:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61034
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-3
ANSI C12.16
|
Termékbizonyítvány
|
CE megfelel IEC 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
CE megfelel EN 61558-1 (rádió)
CE megfelel EN/IEC 61326-2-3 (vészleállító berendezés)
UKR megfelel BS EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
UKR megfelel BS EN 61557-12 (rádió)
UKR megfelel BS EN 61326-1 (vészleállító berendezés)
CULus 508 megfelel 0 (specifikus követelmények (PLC))
CULus 508 megfelel EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
EAC megfelel EN 50470-3 (1974)
RCM megfelel EN 62052 (1974)
KZ megfelel EN 50470-3 (1974)
METAS megfelel EN 50470-3 (1974)
MID MI-001 megfelel EN 50470-3 (1974)
MID MI-001 megfelel EN 50470-3 (1974)
NMX megfelel NMI M 6-1
|