|
|
|
A9N18578
ACTI9 Vigi C120 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 125A, 30mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy komponens típusa
|
Kiegészítő áram-védőeszközök
|
Készülék rövid megnevezése
|
Vigi C32
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Névleges áramerősség
|
125 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Földzárlat érzékenység
|
30 mA
|
Földszivárgás védelmi idő késleltetés
|
Pillanatnyi
|
Szivárgóáram védelmi osztály
|
A típusú
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben
|
Műszertábla
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400...440 V AC 50/60 Hz
|
Szivárgóáram leoldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-1
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Szerelési mód
|
Csíptetve
|
Szerelőtartó
|
35 mm szimmetrikus sín
|
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz
|
Csavarokkal
|
9 mm furattávolság
|
10
|
Magasság
|
95 mm
|
Szélesség
|
198 mm
|
Mélység
|
73 mm
|
Súly
|
0,58 kg
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikus tartósság
|
20000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok1…35 mm² Rugalmas sodrott
Alagút típusú terminálok1…50 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
15 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m
|
Környezet
Szabványok
|
EN 61009-1
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
4 megfelel IEC 60947-2
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…60 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
800,0 g
|
1. csomag magassága
|
9,1 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,3 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
25,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S03
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
8
|
2. csomag súlya
|
6,893 kg
|
2. csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|