Schneider-Electric
 
A9S60120 picture- scope
A9S60120
ACTI9 iSW kapcsoló, 1P, 20A, 250V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti9
Termék neve Acti 9 iSW-NA
Termék vagy komponens típusa Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid megnevezése ISW-NA
Készülékalkalmazás Vezérlő áramkör
Pólusok megnevezése 1P
Felhasználási kategória AC-22B
Alkalmasság leválasztásra Igen
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram 20 A -250 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 250 V AC 50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 250 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60695-2-11
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Vezérlés típusa Rúd
Helyi jelzés ON/OFF jelzés és lámpa
Érintkező helyzetjelző Igen
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelőtartó DIN sín
9 mm furattávolság 2
Magasság 77 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 70 mm
Szín Szürke
Mechanikus tartósság 300000 ciklus
Elektromos élettartam 30000 ciklus
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - merev
Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - Rugalmas sodrott
Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - merev
Vezeték csupaszítási hossz 9 mm
Meghúzási nyomaték 1,2 N.m
Környezet
Szabványok EN/IEC 60695-2-11
IP védettségi szint IP40
Szennyezettségi fok 3
Trópusállóság Súlyosság B
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -20…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 5,8 cm
Package 1 Length 6,8 cm
Package 1 Weight 52,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 8,8 cm
Package 2 Width 9,4 cm
Package 2 Length 22,2 cm
Package 2 Weight 676,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 8,553 kg
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months