Schneider-Electric
 
A9S61120 picture- scope
A9S61120
ACTI9 iSW kapcsoló jelzőlámpával, 1P, 20A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti 9 iSW-NA
Termék vagy komponens típusa Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid megnevezése ISW-NA
Készülékalkalmazás Vezérlő áramkör
Pólusok megnevezése 1P
Felhasználási kategória AC-22B
Alkalmasság leválasztásra Igen
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram 20 A -250 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 250 V AC 50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 250 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60695-2-11
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Vezérlés típusa Rúd
Helyi jelzés ON/OFF jelzés és lámpa
Érintkező helyzetjelző Igen
Jelzőkör feszültség AC: 230 V 50/60 Hz
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Szerelőtartó DIN sín
9 mm furattávolság 2
Magasság 77 mm
Szélesség 18 mm
Mélység 70 mm
Szín Szürke
Mechanikus tartósság 300000 ciklus
Elektromos élettartam 30000 ciklus
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - merev
Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - Rugalmas sodrott
Alagút típusú terminálok - 10 x 2.5 mm² - merev
Vezeték csupaszítási hossz 9 mm
Szorító nyomaték 1,2 N.m
Környezet
Szabványok EN/IEC 60695-2-11
IP védettségi szint IP40
Szennyezettségi fok 3
Trópusállóság Súlyosság B
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -20…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 60,5 g
1. csomag magassága 1,8 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1. csomag hosszúsága 8,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 12
2. csomag súlya 779,4 g
2. csomag magassága 8,5 cm
2. csomag szélessége 9,5 cm
2. csomag hosszúsága 22,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S03
Egységek száma az 3. csomagban 144
3. csomag súlya 9,773 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hosszúsága 40,0 cm
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months