Schneider-Electric
 
A9XPCM04 picture- scope
A9XPCM04
ACTI9 Csatlakozó, egyes bekötés (4db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Acti 9
Termék neve Linergy FM
Termék vagy komponens típusa Csatlakozó
Tartozék / alkatrész kategóriája Csatlakozó tartozék
Pólusok megnevezése 3P+N
Készletenkénti mennyiség 40 darabos készlet
Fésűs gyűjtősín és elosztótömb kompatibilitás Monokonnekt
Kiegészítő jellemzők
Névleges áramerősség 100 A
Szín Fehér (RAL 9003)
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás lap tetejére35 mm²
Meghúzási nyomaték 4 N.m
Termékcsalád kompatibilitás Acti9 iC60 fésűs gyűjtősín összekötő
Acti 9 iKQ fésűs gyűjtősín összekötő
Acti 9 iDPN fésűs gyűjtősín összekötő
Acti 9 iDPN Vigi fésűs gyűjtősín összekötő
Acti9 iID fésűs gyűjtősín összekötő
Acti9 iID K fésűs gyűjtősín összekötő
Acti 9 iSW-NA fésűs gyűjtősín összekötő
Acti 9 iSW-NA fésűs gyűjtősín összekötő
Acti 9 SW fésűs gyűjtősín összekötő
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 64,0 g
1. csomag magassága 2,9 cm
1. csomag szélessége 6,1 cm
1. csomag hosszúsága 7,9 cm
Csomagolási egység típusa 2. S02
Egységek száma az 2. csomagban 100
2. csomag súlya 6,582 kg
2. csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months