|
|
|
A9XPH312
ACTI9 Darabolható gyűjtősín 100A, 3P, 12M
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fésűs gyűjtősín összekötő
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függőleges
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Csatlakozó tartozék
|
Vonalak leírása
|
3L
|
Length in 18 mm modules
|
12
|
Kiegészítő
Kivezetések száma
|
4-pontos 3 L
|
1 utas pólusok konfigurációja
|
1 x 3P
|
Csatlakozótüske
|
18 mm
|
Csatlakozó típusa
|
Fog
|
Utak közötti távolság
|
54 mm
|
Jelölés
|
L1 L2 L3
|
Szigetelés
|
Szigetelt
|
Készülék bemutatása
|
Vághatatlan
|
Le névleges üzemi áram
|
100 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
415 V AC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC megfelel IEC 61439-3
|
Szerelési hely
|
Felül vagy alul mellett alagút típusú terminálok
Felül vagy alul mellett kettős csatlakozó
|
9 mm-es osztások
|
24
|
Szélesség
|
220 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Acti 9 (Acti9 iC60)
Acti 9 (Acti 9 iKQ)
Acti 9 (Acti9 iID)
Acti 9 (Acti9 iID K)
Acti 9 (Acti 9 iSW-NA)
Acti 9 (Acti 9 iSW-NA)
Mureva (Multi 9 C60)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-3
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-10
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-7-1
|
IP védettségi szint
|
IP20 végelemekkell és fogfedőkkel
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,6 cm
|
1.csomag hossza
|
21,2 cm
|
1. csomag súlya
|
108 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
6 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,6 cm
|
2. csomag hossza
|
24,8 cm
|
2. csomag súlya
|
607 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
80
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
10,19 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|