Schneider-Electric
 
A9XPH324 picture- scope
A9XPH324
ACTI9 Darabolható gyűjtősín 100A, 3P, 24M
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék vagy komponens típusa Fésűs gyűjtősín összekötő
Szerelési mód Vízszintes és függőleges
Tartozék / alkatrész kategóriája Csatlakozó tartozék
Vonalak leírása 3L
Length in 18 mm modules 24
Kiegészítő jellemzők
Kivezetések száma 8-pontos 3 L
1 utas pólusok konfigurációja 1 x 3P
Csatlakozótüske 18 mm
Csatlakozó típusa Fog
Utak közötti távolság 54 mm
Jelölés L1 L2 L3
Szigetelés Szigetelt
Eszköz megjelenés Vághatatlan
Le névleges üzemi áram 100 A -40 °C
Ue névleges üzemi feszültség 415 V AC
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V AC megfelel IEC 61439-3
Szerelési hely Felül vagy alul mellett alagút típusú terminálok
Felül vagy alul mellett fúrt kapocs
9 mm furattávolság 48
Szélesség 430 mm
Szín Fehér (RAL 9003)
Termékcsalád kompatibilitás Acti9 iC60
Acti 9 iKQ
Acti9 iID
Acti9 iID K
Acti 9 iSW-NA
Acti 9 iSW-NA
Multi 9 C60
Környezet
Szabványok IEC 60947-7-1
IEC 61439-3
Tűzellenállási képesség 960 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-10
Szennyezettségi fok 4 megfelel IEC 60947-7-1
IP védettségi szint IP20 végelemekkell és fogfedőkkel
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 232,0 g
1. csomag magassága 3,0 cm
1. csomag szélessége 1,5 cm
1. csomag hosszúsága 43,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. S04
Egységek száma az 2. csomagban 40
2. csomag súlya 11,0 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hosszúsága 60,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. P12
Egységek száma az 3. csomagban 480
3. csomag súlya 145,0 kg
3. csomag magassága 105,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hosszúsága 120,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months