Schneider-Electric
 
ATS01N212QN picture- scope
ATS01N212QN
Altistart 01 lágyindító / lágyleállító, 12A, 5,5kW, 3f, 380…415VAC, 2 vezérelt fázis
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Altistart 22
Termék vagy alkatrész típusa Lágyindító
Termék felhasználási területe Aszinkron motorok
Termékspecifikus alkalmazás Egyszerű gép
A készülék rövid neve ATS22
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...415 V - 14,8 bar, + 11,2 bar
Motorteljesítmény kW 5,5 kW, 3 fázis -380...415 V
IcL indítómotor teljesítménye 12 A
Felhasználási kategória AC-5A megfelel EN/IEC 60947-5
Áramfelvétel 60 A névleges terheléssel
Indítás típusa Indítás fűrészfog feszültséggel
Teljesítményveszteség W-ben 4 W teljesítmény tartomány
124 W tranziens állapotban
Kiegészítő
Összeszerelés Hőnyelővel
Elérhető funkciók Integrált bypass
Betáplálási feszültség korlátok 342…456 V
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz - 60...15 %
Hálózati frekvencia 47,5...63 Hz
Kimeneti feszültség <= tápfeszültség
Vezérlőkör feszültség Indítómotorba építve
Indítási idő 1 – 10 s között állítható
Lassulási idő jel Állítható 1 ... 10 s között
Indítónyomaték 30...80% (vonali tápfeszültségre közvetlenül kapcsolt motor indító nyomatéka)
Diszkrét bemenet típusa Logika (LI1, LI2, feszültségemelés) leállítás, futtatás és erősítés az élesztési funkciókban <= 8 mA 27 kOhm
Diszkrét bemeneti feszültség 24...40 V
Diszkrét bemeneti logika Pozitív LI1, LI2, feszültségemelés 0 állapotnál: < 5 V és <= 0.2 mA 1 állapotnál: > 13 V, >= 0.5 mA
Diszkrét kimeneti áram 2 A DC-14
3 A AC-15: B300
Diszkrét kimenet típusa Nyílt áramszedő logika LO1 indító el vége
Relé kimenetek R1A, R1C NO
Diszkrét kimeneti feszültség 24 V (feszültség határértékek: 6...30 V) nyílt áramszedő logika
Minimális kapcsolóáram 10 mA -6 V DC esetén relé kimenetek
Maximális kapcsolási áram Relé kimenetek: 2 A -250 V AC cos phi = 0,5 és L/R = 20 ms indukciós terhelés
Relé kimenetek: 2 A -320...460 V DC cos phi = 0,5 és L/R = 20 ms indukciós terhelés
Megjelenítő típusa 1 LED (zöld) esetén start bemenet
1 LED (sárga) esetén nominális feszültség elérve
Meghúzási nyomaték 1,9…2,5 N.m
0,5 N.m
Villamos csatlakozás 4 m kábel - merev 1 1...16 mm² AWG 8...250 kcmil betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - merev 1 0.5...2.6 mm² AWG 14...AWG 1 vezérlő áramkör
4 m kábel - merev 2 1.25 mm² AWG 10...AWG 18 betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - merev 2 0,5...2,5 mm² AWG 17...AWG 3 vezérlő áramkör
Csavaros csatlakozók - rugalmas kábelvéggel 1 0.5...10 mm² AWG 16...AWG 2 vezérlő áramkör
4 m kábel - rugalmas kábelvég nélkül 1 1.5...16 mm² AWG 8...250 kcmil betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - rugalmas kábelvég nélkül 1 0.5...2.6 mm² AWG 14...AWG 1 vezérlő áramkör
4 m kábel - rugalmas kábelvéggel 2 1.25 mm² AWG 10...AWG 18 betápláló áramkör
4 m kábel - rugalmas kábelvég nélkül 2 1.5 mm² AWG 10...AWG 18 betápláló áramkör
Csavaros csatlakozók - rugalmas kábelvég nélkül 2 0.5...10 mm² AWG 16...AWG 2 vezérlő áramkör
Jelölés CE
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Magasság 124 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 131 mm
Nettó súly 0,42 kg
Kompatibilitási kód ATS01N2
Motor power range AC-3 4…6 kW -380…440 V 3 fázis
Motor indító típus Lágyindító
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett zavarkibocsátás mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel CISPR 11
Vezetett zavarkibocsátás mágneses mezők ipari frekvenciája megfelel IEC 60947-4-3
Nedves ingadozó hullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-12
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
EMC védelem megfelel EN 50082-1/2
EMC védelem megfelel EN 50083
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás megfelel IEC 1000-3-4
Nagy energiájú vezetési szuszceptibilitás megfelel IEC 1000-4
RF zavarok elleni védettség 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Összesen megfelel IEC 61000-4-12
Feszültségkimaradás 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Szabványok EN/IEC 60947-5
Terméktanúsítványok B44.1-96/ASME A17.5 a motor deltapontjához kötött indítóhoz
CCC
UL-Aex
GOST
CSA-Ex
C-Tick.1
IP védettségi szint IP20
Szennyezettségi fok 3 megfelel EN/IEC 60947-5
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Relatív páratartalom 5…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz megfelel EN/IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…40 °C (nélkül)
40…50 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -25…70 °C megfelel EN/IEC 60947-5
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
> 1000 m 2,2% áramcsökkenéssel a további 100 méteren
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 15,200 cm
1.csomag hossza 17,500 cm
1. csomag súlya 534,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 14
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,985 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 112
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 74,012 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months