Schneider-Electric
 
ATS22D47Q picture- scope
ATS22D47Q
Altistart 22 lágyindító, 47A, 3f, 230…440VAC, 230VAC vezérlőfeszültség, Modbus RTU
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altistart 22
Termék vagy komponens típusa Lágyindító
Termék felhasználási területe Aszinkron motorok
Termékspecifikus alkalmazás Szivattyúk és ventilátorok
Komponens neve ATS22
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
[Us] névleges betáplálási feszültség 230...440 V -15...20 %
Motorteljesítmény kW 11 kW 230 V
22 kW 400 V
22 kW 440 V
Gyártóművi beállítási áram 42 A
Teljesítményveszteség W-ben 48 W szabványos alkalmazásokhoz
Felhasználási kategória AC-53B
Indítás típusa Indítás nyomatékszabályozással (áram korlátozás = 3,5 In)
IcL indítómotor teljesítménye 47 A esetén csatlakozás a motorbetáplálás vezetékben szabványos alkalmazásokhoz
IP védettségi szint IP20
Kiegészítő jellemzők
Összeszerelés Hőnyelővel
Elérhető funkciók Belső kommunikáció
Betáplálási feszültség korlátok 195…484 V
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz - 14,8 bar, + 11,2 bar
Hálózati frekvencia 45...67 Hz
Készülékcsatlakozás A motor delta érintkezőihez
A motor tápvezetékében
Vezérlőkör feszültség 230 V -15...20 % 50/60 Hz
Vezérlőáramkör-fogyasztás 20 W
Diszkrét kimeneti szám 2
Diszkrét kimenet típusa Relé kimenetek R1 230 V futtatás, riasztás, kioldás, leállítva, nincs leállítva, indítás, üzemre kész C/O
Relé kimenetek R2 230 V futtatás, riasztás, kioldás, leállítva, nincs leállítva, indítás, üzemre kész C/O
Minimális kapcsolóáram 100 mA -12 V DC (relé kimenetek)
Maximális kapcsolási áram 5 A 250 V AC rezisztív 1 relé kimenetek
5 A 30 V DC rezisztív 1 relé kimenetek
2 A 250 V AC indukciós 0,4 20 ms relé kimenetek
2 A 30 V DC indukciós 7 ms relé kimenetek
Diszkrét bemenet száma 3
Diszkrét bemenet típusa (LI1, LI2, LI3) logika, 5 mA 4.3 kOhm
Diszkrét bemeneti feszültség 24 V <= 30 V
Diszkrét bemeneti logika Pozitív logika LI1, LI2, LI3 0 állapotnál: < 5 V és <= 2 mA 1 állapotnál: > 11 V, >= 5 mA
Kimeneti áram 0.4...1 Icl állítható
PTC szonda bemenet 750 Ohm
Kommunikációs protokoll Modbus 32-bites bővítmények
Csatlakozótípus 1 RJ45
Kommunikációs adatkapcsolat Soros
Fizikai interfész RS485 több leágazással
Átviteli sebesség 4800, 9600 vagy 19200 bps
Telepített készülék 31
Védelem típusa Fázis aszimmetria: tápvezeték
Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: folyamatos LED egység
Jelölés CE
Hűtés típusa Kényszerített áramlás
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Magasság 265 mm
Szélesség 130 mm
Mélység 169 mm
Súly 7 kg
Motor power range AC-3 7…11 kW -200…240 V 3 fázis
15…25 kW -380…440 V 3 fázis
Motor indító típus Lágyindító
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás Vezetett zavarkibocsátás B. szint megfelel IEC 60947-4-3
Nedves ingadozó hullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-12
Elektroszatikus kisütés védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses kibocsátás elleni védettség 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Harmonikus áram kibocsátási limit 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Feszültségkimaradás 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Szabványok EN/IEC 60947-5
Termék minősítések CCC
C-Tick.1
UL-Aex
GOST-R
CSA-Ex
Rezgési ellenállás 1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
1.5 mm konstans amplitúdó (f= 2…13 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
Zajszint 45 dB
Szennyezettségi fok 3. szint megfelel IEC 60669
Relatív páratartalom 0…95 % nincs kondenzáció vagy csöpögő víz megfelel EN/IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -10…40 °C (nélkül)
40…60 °C (2,2% áramcsökkenés fokonként)
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -25…70 °C
Üzemi magasság <= 1000 m nélkül
> 1000...< 2000 m 2,2% áramcsökkenéssel a további 100 méteren
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 5,606 kg
1. csomag magassága 26,924 cm
1. csomag szélessége 22,098 cm
1. csomag hosszúsága 33,274 cm
Csomagolási egység típusa 2. P06
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 69,76 kg
2. csomag magassága 73,5 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hosszúsága 60 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months