Schneider-Electric
 
ATV930C11N4 picture- scope
ATV930C11N4
Altivar Process ATV930 frekvenciaváltó, 110kW, 3f, 400VAC, IP00, falra szerelhető, fékező egységgel
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Altivar Process ATV991
Készülék alkalmazása Ipari gépek
Termék vagy alkatrész típusa VAV szabályozó
Termék felhasználási területe Szinkron motorok
Aszinkron motorok
Termékspecifikus alkalmazás Process for industrial
Különböző Standard változat
With braking chopper
Hálózati fázisok száma 3 fázis
Egyfázisú
Szerelési mód Kihúzható
Kommunikációs protokoll Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
Modbus 32-bites bővítmények
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...480 V -15...20 %
Motorteljesítmény kW 110,0 kW esetén normál igénybevétel
90,0 kW esetén nagy igénybevétel
Motorteljesítmény LE 150,0 LE esetén normál igénybevétel
125,0 LE esetén nagy igénybevétel
Folyamatos kimeneti áram 211 A -4 kHz esetén normál igénybevétel
173 A -4 kHz esetén nagy igénybevétel
EMC szűrő Integrált
With EMC plate option
IP védelmi fok IP21
Védelmi fok UL type A
Option module A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén Profibus DP V1
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén Profinet
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén DeviceNet terepi busz
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén EtherCAT
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen gépbusz RJ45
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen, CANmotion SUB-D 9
A csatlakozónyílás/B csatlakozónyílás: kommunikációs modul esetén CANopen, CANmotion csavaros kivezetések
B csatlakozónyílás: logikai és analóg I/O bővítőmodul
B csatlakozónyílás: kimeneti relé bővítőmodul
B csatlakozónyílás: 5 V digitális enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: analóg enkóder interfész modul
B csatlakozónyílás: rezolver enkóder interfész modul
Aszinkron motor vezérlőprofil Constant torque standard
Variable torque standard
Optimized torque mode
Szinkronmotor vezérlőprofil Állandó mágneses motor
Synchronous reluctance motor
Maximum output frequency 599 Hz
Kapcsolási frekvencia 1...8 kHz állítható
2.5...8 kHz leértékelési faktorral
Névleges kapcsolási frekvencia 2.5 kHz
Fázis áram 201,0 A -3 V (normál igénybevétel)
170,0 A -3 V (nagy igénybevétel)
165,0 A -48 V (normál igénybevétel)
143,0 A -48 V (nagy igénybevétel)
Látszólagos teljesítmény 121,8 kVA -380...480 V (normál igénybevétel)
102,6 kVA -380...480 V (nagy igénybevétel)
Maximális átmeneti áram 253 A ideig 60 s (normál igénybevétel)
259,5 A ideig 60 s (nagy igénybevétel)
Hálózati frekvencia 50...60 Hz
Feltáró vezeték Isc 50 kA
Kiegészítő
Diszkrét bemenet száma 10
Relékimenet típusa Konfigurálható relé logika R1: hibarelé NO/NC villamos tartósság 100000 ciklus
Konfigurálható relé logika R2: szekvenciarelé NO villamos tartósság 1000000 ciklus
Konfigurálható relé logika R3: szekvenciarelé NO villamos tartósság 1000000 ciklus
Fizikai interfész Ethernet
2-vezetékes RS 486
Csatlakozó típusa 2 RJ45
1 RJ45
Hozzáférés módszere Slave Modbus TCP
Átviteli sebesség 10, 100 Mbits
4.8 kbps
9600 bit/s
19200 bit/s
Átviteli keret RTU
Címek száma 1…247
Adatformátum 8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás
Polarizáció típusa Nincs impedancia
4 quadrant operation possible True
Gyorsítási és lassítási rámpák Lineáris elválasztás állítható 0,01…9999 s között
S, U vagy felhasználóra szabva
Motorcsúszás-kompenzáció Állítható
Automatikus terhelés-független
Elnyomható
Em áll rendelkezésre állandó mágneses motorban
Leállás fékezéssel By DC injection
Brake chopper integrated True
Maximális bemeneti áramerősség 201,0 A
Maximum output voltage 480,0 V
Relative symmetric network frequency tolerance 5 %
Base load current at high overload 173,0 A
Base load current at low overload 211,0 A
With safety function Safely Limited Speed (SLS) True
With safety function Safe brake management (SBC/SBT) True
With safety function Safe Operating Stop (SOS) False
With safety function Safe Position (SP) False
With safety function Safe programmable logic False
With safety function Safe Speed Monitor (SSM) False
With safety function Safe Stop 1 (SS1) True
With sft fct Safe Stop 2 (SS2) False
With safety function Safe torque off (STO) True
With safety function Safely Limited Position (SLP) False
With safety function Safe Direction (SDI) False
Védelem típusa Hővédelem a hajtáson keresztül: motor
STO: motor
Motoros fázismegszakítások: motor
Hővédelem a hajtáson keresztül: hajtás
STO: hajtás
Túlmelegedés elleni védelem: hajtás
Túláram a kimeneti fázisok és a föld között: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Rövidzárlat elleni védelem: hajtás
Motoros fázismegszakítások: hajtás
Túlfeszültség (L-L vagy L-N): hajtás
Tápvonali fáziskiesés: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Alacsony tápfeszültségű vonal: hajtás
Megszaladás (2 beállított pont): hajtás
Vezetőszakadás: hajtás
Mennyiség készletenként 1
Szélesség 320 mm
Magasság 1205 mm
Mélység 393 mm
Nettó súly 104 kg
Villamos csatlakozás Kis fedél: csavaros kapcsok 2 x 500 mm²/2 x AWG 1/0...2 x 150 kcmil
Dekoratív keret: csavaros kapcsok 0.5...10 mm²/AWG 20...AWG 17
Vezérlés: csavaros kapcsok 0.5...10 mm²/AWG 20...AWG 17
Átviteli ráta 10/100 Mbit/s esetén Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s esetén Modbus soros kapcsolat
Adatformátum 8 bites, konfigurálható páratlan, páros vagy nincs paritás esetén Modbus soros kapcsolat
Polarizáció típusa Nincs impedancia esetén Modbus soros kapcsolat
Címek száma 1…247 esetén Modbus soros kapcsolat
Helyi jelzés Helyi üzemmód (LMO): 46 LED (többszínű)
5 LED (zöld)
2 LED (zöld)
1 LED csatornánként (piros)
Szigetelés Táp és vezérlő kapcsok között
Környezet
Működési helyzet Függőleges +/- 10 fok
Terméktanúsítványok UL-Aex
CSA-Ex
TÜV-NURTL
Jelölés CE
Szabványok UL 508 A
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3-4
IEC 61508-1
IEC 158-1
Maximum THDI <48 % teljes terhelés megfelel IEC 61000-3-12
Összeszerelés Zárt
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem 4B szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
1.2/50 µs impulzushullám 3A szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetési RF zavarok 3A szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Environmental class (during operation) Class 3C3 according to IEC 60721-3-3
Class 3S3 according to IEC 60721-3-3
Maximum acceleration under shock impact (during operation) 150 m/s² at 11 ms
Maximum acceleration under vibrational stress (during operation) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maximum deflection under vibratory load (during operation) 1.5 mm at 2...13 Hz
Permitted relative humidity (during operation) Class 3K5 according to EN 60721-3
Túlfeszültség kategória IV
Szabályzó hurok Állítható PID szabályzó
Szigetelési ellenállás > 1 MOhm 50/60 Hz
Zajszint 69,9 dB megfelel 89/336/EEC
Rezgési ellenállás 1,6 mm (f= 2…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 70 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Környezeti jellemző Vegyi szennyezéssel szembeni ellenállás 3C3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Porszennyezéssel szembeni ellenállás 3S3 osztály megfelel EN/IEC 60721-3-3
Relatív páratartalom 5…95 % kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -15…50 °C (nélkül)
50…60 °C (leértékelési faktorral)
Zajszint 69,9 dB
Szennyezettségi fok 3
Ambient air transport temperature -25…70 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -25…70 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 68,000 cm
1. csomag szélessége 48,500 cm
1.csomag hossza 144,500 cm
1. csomag súlya 128,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Frissíthetőség Frissített részegységek érhetők el