|
|
|
BMXCPS3020
X80 tápegység, 24…48 VDC, 32W, leválasztott
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Modicon X80
|
Termék vagy komponens típusa
|
Tápforrás
|
Backplane compatibility
|
BMEXBP..02-vel nem kompatibilis
|
Primer feszültség
|
24...48 V szigetelt
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Másodlagos áram
|
15 W 3,3 V DC I/O modul áramellátás és processzor
31,2 W 24 V DC I/O nagyteljesítményű szakasz
|
Kiegészítő jellemzők
Elsődleges feszültségkorlát
|
18...62.4 V
|
Bemeneti áram
|
0,83 A 48 V
1,65 A 24 V
|
Bekapcsolási túláram
|
30 A 24 V
60 A 48 V
|
I²t aktiválás során
|
1 A².s 24 V
3 A².s 48 V
|
It aktiválva
|
0,2 A.s 24 V
0,3 A.s 48 V
|
Védelem típusa
|
Belső kimenetvédelem 4 A-os biztosítékkal esetén elsődleges áramkör
Túlterhelés elleni védelem (hővédelem) esetén 2/3-vezetékes közelítésérzékelők PNP/NPN
Túlfeszültség-védelem a kimeneten esetén 2/3-vezetékes közelítésérzékelők PNP/NPN
Rövidzárvédelem esetén 2/3-vezetékes közelítésérzékelők PNP/NPN
|
Áram másodlagos feszültségen
|
1,3 A 24 V DC I/O nagyteljesítményű szakasz
4,5 A 3,3 V DC I/O modul áramellátás és processzor
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
8,5 W
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) rack feszültség OK
|
Vezérlés típusa
|
Távirányítás külső nyomóval
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) 2 tüskeriasztó jelfogó
1 csatlakozó (XBE) 5 tüsketápvezeték, védőföldeléssel
|
Maximum cable distance between devices
|
10 m betáplálás kábel réz 1,5 mm²
15 m betáplálás kábel réz 2,5 mm²
|
Szigetelési ellenállás
|
>= 10 MOhm elsődleges/másodlagos
>= 10 MOhm elsődleges/másodlagos
|
Súly
|
0,34 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
1 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
1500 V elsődleges/másodlagos
1500 V elsődleges/másodlagos
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Direktívák
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…85 °C
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,183 cm
|
Package 1 Width
|
15,437 cm
|
Package 1 Length
|
15,654 cm
|
Package 1 Weight
|
500,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
7,22 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|