|
|
|
BMXDDI6402K
X80 bővítő modul, digitális bemenet, 64 csatornás, 24 VDC, PNP
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon X80
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Diszkrét bemeneti modul Fipion
|
Diszkrét bemenet száma
|
64
|
Diszkrét bemenet típusa
|
Izolált
|
Bemenet típusa
|
Áramcsökkenés (logikai pozitív)
|
Diszkrét bemeneti feszültség
|
24 V DC, hagyományos bemeneti logika: pozitív
|
Diszkrét bemeneti áram
|
0,6 mA
|
Kiegészítő jellemzők
Sensor power supply
|
19...30 V
|
Bemeneti impedancia
|
40000 Ohm
|
Szigetelési ellenállás
|
> 10 mOhm 500 V DC 1 percen keresztül
|
Teljesítményveszteség W-ben
|
4,3 W
|
DC typical response time
|
4 ms
|
DC maximum response time
|
7 ms
|
Bemenetek párhuzamosítása
|
Nem
|
Jellemző áramfogyasztás
|
160 mA -3,3 V DC
|
MTBF megbízhatóság
|
510000 H
|
Védelem típusa
|
1 külső biztosíték bemenő csatorna csoportonként0,5 A gyors olvadóbiztosító
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Feszültségdetektálási küszöb
|
< 14 V DC érzékelő/beavatkozó busz hiba
> 18 V DC érzékelő/beavatkozó busz OK
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) 100T
1 LED (zöld) modul bekapcsolva vagy szervizben (RUN)
1 LED csatornánként (zöld) csatorna hiba
1 LED (piros) modul hiba (FLT)
1 LED (piros) modul üzemelés (RUN)
|
Nettó súly
|
0,145 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
Irányelvek
|
2014/35/EU - kisfeszültségű direktíva
2014/30/EU - elektromágneses kompatibilitás
|
Dielektromos szilárdság
|
1500 V AC -50/60 Hz 1 perc belső szerelésű kisütő ellenállásokkal
500 V DC 1P
|
Rezgési ellenállás
|
3 mm
|
Ütésállóság
|
35 gn
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -55 °C kontaktuspaszta nélkül
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
2000 m leértékelési faktorral
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,481 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,199 cm
|
1.csomag hossza
|
11,666 cm
|
1. csomag súlya
|
190,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,481 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
3. csomag hossza
|
80,0 cm
|
3. csomag súlya
|
66 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|