|
|
|
BMXFCW303
X80 szerelt FCN csatlakozó és 2X20 eres kábel, 3m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Modicon X80
|
Tartozék / alkatrész típusa
|
Előformált huzalkészlet
|
Tartozék / alkatrész megjelölése
|
Egyvégű előformált huzalkészletek szabad vezetékekkel
|
Tartozék / alkatrész felhasználási helye
|
40-utas kapcsolású I/O modulhoz
|
Kábelek száma
|
2
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) 40 pontos
2 csatlakozóhüvely megfelel DIN 49073
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Kiegészítő jellemzők
Vezetékek össz száma
|
40
|
Drót szakasz
|
0,324 mm²
|
AWG mérő
|
AWG 22...AWG 10
|
Súly
|
0,9 kg
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5 cm
|
Package 1 Width
|
27 cm
|
Package 1 Length
|
27 cm
|
Package 1 Weight
|
889 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,684 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
288
|
Package 3 Height
|
110 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
284,83 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|