|
|
|
CCT501901
WISER Központi egység
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 02, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Wiser
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hub
|
Készülék alkalmazás
|
Zigbee/IP hálózati interfész
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Mobilalkalmazás neve
|
Wiser by SE
|
Jelösszesítő kompatibilitás
|
Wiser központ
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
|
Ethernet port
|
10/100BASE
|
Csatlakozó típusa
|
1 x micro USB port hüvely esetén adapter
1 x 2 tűs sorkapocs
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel, 0,25…1,5 mm² (teszt bemenet és reset bemenet)
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
5 V DC, <1 A
12 V DC, <0,5 A
|
Valós idejű óra
|
RTC elemkészlettel
|
Helyi jelzés
|
Inicializációs hiba a DEA 202-vel: 46 LED (fehér)
|
Szélesség
|
86 mm
|
Magasság
|
86 mm
|
Mélység
|
34 mm
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…40 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…90 %
|
Környezeti jellemző
|
Beltéri használat
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Szabványok
|
EN 62368-1
IEC 62368-1
|
Terméktanúsítványok
|
CE
Zigbee 3.0
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,500 cm
|
1.csomag hossza
|
19,000 cm
|
1. csomag súlya
|
438,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
3,755 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
64,500 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
162,200 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|