|
|
|
CCT593011
WISER Hőmérséklet/páraérzékelő, vezeték nélküli
|
|
|
Fő jellemzők
Termék márkaneve
|
Schneider Electric
|
Termékcsalád
|
Wiser
|
Jelösszesítő kompatibilitás
|
Wiser központ
Wiser hub generation 2
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Érzékelő
|
Mobilalkalmazás neve
|
Wiser by SE
Wiser Home
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Érzékelő típusa
|
Humidity sensor
Hőmérséklet
|
Tápellátás
|
Zigbee3 V / CR2477M
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
|
Akkumulátor élettartam
|
5 év
|
Helyi jelzés
|
1 narancs LED pislákoló , funkció: Az akkumulátort cserélni kell
|
Mérési tartomány
|
10...95 % RH
|
Mérési hőmérséklet
|
-10…50 °C
|
Measurement signal interval
|
30 perc
10 min
5 min
1 perc
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal és anyákkal
Szigetelőszalag
|
Mélység
|
17,2 mm
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Szabványok
|
EN/IEC 60751
EN/IEC 60730-2-9
|
Terméktanúsítványok
|
CE
Zigbee 3.0
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Relatív páratartalom
|
10…95 %
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Környezeti jellemző
|
Beltéri használat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,500 cm
|
1.csomag hossza
|
7,500 cm
|
1. csomag súlya
|
100,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,243 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
640
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
75,888 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|