|
|
|
CCT595011
WISER Mennyezeti mozgásérzékelő, vezeték nélküli
|
|
|
Fő jellemzők
Termék márkaneve
|
Schneider Electric
|
Termékcsalád
|
Wiser
|
Termék neve
|
Wiser mozgásérzékelő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Intelligens mozgásérzékelő
|
Jelösszesítő kompatibilitás
|
Wiser központ
Wiser hub generation 2
|
Mobilalkalmazás neve
|
Wiser by SE
Wiser Home
|
Készülék alkalmazás
|
A legtöbb anyagot
Vezérlés
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
4.2...9 V
|
Tápellátás
|
Zigbee 2 x 10...10.8 V / LR41/SR41
|
Akkumulátor élettartam
|
5 év
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Vezeték nélküli interfész Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW -< 50 m
|
Szélesség
|
26,6 mm
|
Átmérő
|
70,8 mm
|
Szabványok
|
IEC 60669-2-5
EN 60669-2-5
|
Terméktanúsítványok
|
CE
Zigbee 3.0
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
|
Környezet
Relatív páratartalom
|
10…95 %
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-10…50 °C
|
Működési magasság
|
<= 2000 m
|
Környezeti jellemző
|
Beltéri használat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,0 cm
|
1. csomag súlya
|
138,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,775 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
640
|
3.csomag magassága
|
75,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
100,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|