Schneider-Electric
 
DF103 picture- scope
DF103
Biztosíték tartó 3P 32A biztosítékhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys DF
Termék vagy alkatrész típusa Biztosítóaljzat
Készülék rövid neve DF14
Termékkompatibilitás DF2CA fuse cartridge
DF2CN fuse cartridge
Pólusok megnevezése 3P
Olvadóbiztosító méret 10 x 38 mm
Biztosíték típusa , gG
, aM
Vezérlés típusa Kapcsoló lakatolható
Felhasználási kategória AC-21 megfelel IEC 60947-3
DC-21A megfelel IEC 60947-3
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC
6 V DC
Le névleges üzemi áram 32 A -400 V AC
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 32 A - <20 °C
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Túlfeszültségi kategória III
Rövidzár ellenállóképesség 120 kA 400 V megfelel IEC 60947-3
120 kA 500 V megfelel IEC 60947-3
Teljesítményveszteség W-ben 3 W maximum power dissipation by fuse
Kiegészítő jellemzők
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-4
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
EN 50-11: R22 HL3
Termékbizonyítvány IEC-Ex INE 16.0047X
UL recognized E40747 CCN IZLT2
CSA-Ex
CCC
EAC
DNV Marine
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési helyzet Függőleges (tűréshatár: +/- 25 %)
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…16 mm²merev
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…6 mm²merev
Csavaros csatlakozás 1 kábel 1…16 mm²rugalmas with or without
Csavaros csatlakozás 2 kábel 1…6 mm²rugalmas with or without
Meghúzási nyomaték 2,2 N.m - csavarhúzóval PZ2
2,2 N.m - csavarhúzóval lapos Ø 5,5 mm
Magasság 79,5 mm
Szélesség 52,5 mm
Mélység 61 mm
Nettó súly 0,126 kg
Mennyiség készletenként 4 darabos készlet
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -40…70 °C hőmérséklettel csökkenő értékek
Üzemi magasság 0...2000 m
IP védettségi fok IP20
Szennyezettségi fok 3
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Kompatibilitási kód DF10
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,300 cm
1. csomag szélessége 6,200 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 133,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 6,800 cm
2. csomag szélessége 8,500 cm
2. csomag hossza 22,200 cm
2. csomag súlya 570,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 64
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 9,504 kg
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
print Körkörösségi profil
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months