Schneider-Electric
 
DF2FN32 picture- scope
DF2FN32
gG Biztosítóbetét 22x58 32A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték TeSys biztosítóbetétes megszakítókapcsoló
Termék vagy alkatrész típusa Olvadóbiztosító betét
Készülék rövid neve DF22
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC
Névleges áramerősség 32 A 6 V
Olvadóbiztosító méret 22 x 58 mm
Biztosíték típusa NFC
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Olvadóbiztosító görbe GG
Nettó súly 0,045 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 11,300 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 50,900 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 2,500 cm
2. csomag szélessége 11,300 cm
2. csomag hossza 12,000 cm
2. csomag súlya 512,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 15,000 cm
3. csomag szélessége 15,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 2,745 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months