Schneider-Electric
 
ENN47930 picture- scope
ENN47930
MUREVA Kábelkötegelő 16-32 mm szürke
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Mureva Styl
Termék vagy komponens típusa Csőszorító
Colour Szürke (RAL 7035)
Quantity per package 100 darab
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / alkatrész kategóriája Telepítési tartozék
Alkalmazási feltételek Beltéri/kültéri
Csőátmérő 16…32 mm
Anyag PA (poliamid) 6/6
Rögzítési mód Murafix dugós csatlakozóval
Csavarokkal
Súly 0,003 kg
Környezet
Operating temperature -40…85 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 3,0 g
1. csomag magassága 0,5 cm
1. csomag szélessége 3,0 cm
1. csomag hosszúsága 10,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 100
2. csomag súlya 468,0 g
2. csomag magassága 8,5 cm
2. csomag szélessége 15,5 cm
2. csomag hosszúsága 22,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. CAR
Egységek száma az 3. csomagban 1000
3. csomag súlya 3,808 kg
3. csomag magassága 40,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hosszúsága 40,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)