Schneider-Electric
 
EPH0600162 picture- scope
EPH0600162
ASFORA Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés, acél (106+6)
Schneider Electric
Jellemzõk
Range Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Kapcsoló
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Terhelés típusa Energiatakarékos lámpák ballaszttal: 100 W
Színárnyalat Acél
Színárnyalat Acél
Csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő
Készülék felszerelése Süllyesztett
Kapcsoló funkció Váltó
Billentyűk száma 2
Teljesítménytartomány 2300 W
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Csatlakozások - bekötések Rugós bekötés
Vezetékek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Vezetékhosszúság 13,0 mm
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Felületképzés Festett
Vezető anyaga Réz
Rögzítési mód Csavarok vagy karmok51…70 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 43,0 mm
Kivetítési mélység 15 mm
Nettó súly 0,0621 kg
Környezet
Szabványok IEC 60669-1
Terméktanúsítványok TSE
VDE
Minőségi címkék CE
UKR
IP védettségi fok IP20
Működési környezeti hőmérséklet -5…40 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 7,000 cm
1.csomag hossza 7,000 cm
1. csomag súlya 64,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 9,000 cm
2. csomag szélessége 18,500 cm
2. csomag hossza 27,500 cm
2. csomag súlya 697,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 8,906 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.