Schneider-Electric
 
EPH0600171 picture- scope
EPH0600171
ASFORA Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés, antracit (106+6)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Asfora
Termék vagy komponens típusa Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Eszköz megjelenés Mechanizmus rögzítőkerettel
Terhelés típusa Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Színárnyalat Antracit
A csomagolás típusa Flow-pack
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése Süllyesztett
Kapcsolási funkció 1 pólus váltó
Billenőkapcsolók száma 2
Teljesítmény tartomány 2300 W
Névleges áram 10 AX -250 V AC
Csatlakozások pontjai Rugós bekötés
Kábelek száma 2 kábel 2,5 mm²
Kábelmerevség Rugalmas sodrott
Merev
Sodrott
Vezeték csupaszítási hossz 13,0 mm
Anyag ABS + PC
Felületkidolgozás Festett
Vezetőanyag Réz
Rögzítési mód Csavar és betét51…70 mm
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 43,0 mm
Telepítési mélység 15 mm
Súly 0,0621 kg
Környezet
Szabványok IEC 60669-2
Termék minősítések TÜV
VDE, C csoport
Minőségjelző címkék CE
UKR
IP védettségi szint IP20
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -5…40 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 62,75 g
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1. csomag hosszúsága 7,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 705,0 g
2. csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S04
Egységek száma az 3. csomagban 120
3. csomag súlya 9,001 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 40,0 cm
3. csomag hosszúsága 60,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.