|
|
|
EPH1100121
ASFORA Kettős nyomó, rugós bekötés, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomógomb
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Billentyűk száma
|
2
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
A csomagolás típusa
|
Tasakos
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Teljesítménytartomány
|
2300 W
|
Névleges áram
|
10 A -250 V AC
|
Kábelek száma
|
2 vezeték(ek)2,5 mm²
|
Kábel merevsége
|
Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
|
Vezetékhosszúság
|
13,0 mm
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
|
Felületkezelés
|
Fényes
|
Vezető anyaga
|
Réz
|
Rögzítési mód
|
Csavarok vagy karmok51…70 mm
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötés
|
Szélesség
|
83 mm
|
Magasság
|
83 mm
|
Mélység
|
43,0 mm
|
Kiálló mélység
|
15 mm
|
Nettó súly
|
0,0732 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60669-1
|
Terméktanúsítványok
|
TSE
VDE
NF
|
Minőségi címkék
|
CE
UKR
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,500 cm
|
1. csomag súlya
|
75,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
9,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,500 cm
|
2. csomag hossza
|
27,500 cm
|
2. csomag súlya
|
802,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
120
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
10,154 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|