Schneider-Electric
 
EPH2700221 picture- scope
EPH2700221
ASFORA Dupla USB töltő, 2.1A, A+A, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa USB töltő
Kimeneti áramerősség 2,1 A
Beépített csatlakozótípusa 2 USB 2.0 port 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,1 A
Kiegészítő
Készülék alkalmazása Töltő
Készülék felszerelése Süllyesztett
Készülék bemutatása Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat Fehér
Felületkezelés Kezeletlen
Rögzítési mód Csavarokkal
Karmokkal
Csomagolás típusa Tasakos
[Ue] névleges üzemi feszültség 100...240 V AC +/- 10 % -50/60 Hz
Teljesítményfogyasztás W-ban 0,1 W
Névleges kimeneti teljesítmény 10,5 W
Bemeneti teljesítmény 12 W
Élettartam órákban 30000 óra 10,5 W
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): fedlap
PC (polikarbonát) GF10 FR: tokozat
PC (polikarbonát) GF10 FR: belső burkolat
Védelem típusa Rövidzárlat elleni védelem
Csatlakozásipontok száma 2 csavaros bekötések
Csatlakozási kapacitás 2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
Vezetékhosszúság 8 mm
Termék kompatibilitás Mobil/tablet Mac iOS
Mobil/tablet Android
Mobil/tablet Windows
Magasság 83 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 42 mm
Beágyazási mélység 30,8 mm
Környezet
Működési környezeti hőmérséklet 0…40 °C
Tárolási környezeti hőmérséklet -5…50 °C
Szabványok MSZ EN 62684
ETSI MSZ EN 301 489-4
EN 60950-1
Irányelvek 2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
Terméktanúsítványok EAC
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
IK védelmi fokozat IK04
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 8,5 cm
1.csomag hossza 13,0 cm
1. csomag súlya 125,7 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 3,261 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.