Schneider-Electric
 
EPH2700271 picture- scope
EPH2700271
ASFORA Dupla USB töltő, 2.1A, A+A, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy komponens típusa Csatlakozóaljzat USB töltővel
Kimeneti áram 2.1 A
Integrált csatlakozási típus 2 USB 2.0 port 5 V DC, maximális terhelőáram: 2.1 A
Kiegészítő jellemzők
Készülékalkalmazás Töltő
Készülék rögzítése Süllyesztett
Eszköz megjelenés Mechanizmus rögzítőkerettel
Színárnyalat Antracit
Felületkezelés Kezeletlen
Rögzítési mód Csavarokkal és kapoccsal
Karmokkal
A csomagolás típusa Flow-pack
Ue névleges üzemi feszültség 100...240 V AC +/- 15 % -50/60 Hz
Maximális teljesítmény [W] 0,1 W
Névleges kimenő teljesítmény 10,5 W
Bemeneti teljesítmény 12 W
Üzemidő órában 30000 H 10,5 W
Anyag ABS + PC: kocsiszerkezet
PC (polycarbonate) GF10 FR: ház
PC (polycarbonate) GF10 FR: belső keret
Védelem típusa Rövidzárvédelem
Csatlakozók száma 2 screw terminals for lug
Rögzítőcsatlakozás kapacitása 2 x 0,75...2 x 6 mm² esetén merev kábele(ek)
2 x 0,75...2 x 6 mm² esetén Rugalmas sodrott kábele(ek)
2 x 0,75...2 x 6 mm² esetén sodort vagy finomsodrott kábele(ek)
Vezeték csupaszítási hossz 8 mm
Termékkompatibilitás Mobil / tablet Mac iOS
Mobil / tablet Android
Mobil / tablet Windows
Magasság 83 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 42 mm
Beágyazási mélység 30,8 mm
Környezet
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet 0…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -5…50 °C
Szabványok EN 60950-1
EN 65081-1
ETSI EN 301 489-5
Direktívák 2006/95/EC - kisfeszültségű direktíva
2004/108/EC - elektromágneses kompatibilitás
Termék minősítések EAC
Elektromos szigetelési osztály III. osztály
IK védelmi fokozat IK05
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 121,0 g
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 6,3 cm
1. csomag hosszúsága 6,3 cm
Csomagolási egység típusa 2. S02
Egységek száma az 2. csomagban 24
2. csomag súlya 2,904 kg
2. csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.