|
|
|
EPH2900162
ASFORA 2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, acél
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
Asfora
|
Termék vagy komponens típusa
|
Csatlakozókimenet
|
Csatlakozó szabványának leírása
|
Oldalsó földcsatlakozás
|
Dugaljak pólusainak konfigurációja
|
2P + F
|
Eszköz megjelenés
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Színárnyalat
|
Acél
|
A csomagolás típusa
|
Flow-pack
|
Kiegészítő jellemzők
Aljzat száma
|
1
|
Készülék rögzítése
|
Süllyesztett
|
Teljesítmény tartomány
|
3680 W
|
Névleges áram
|
16 A -250 V AC
|
Csatlakozások pontjai
|
Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs
|
Kábelek száma
|
2 kábel 2,5 mm²
|
Kábelmerevség
|
Rugalmas sodrott
Merev
Sodrott
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13,0 mm
|
Anyag
|
ABS + PC: fedlap
|
Felületkidolgozás
|
Festett
|
Vezetőanyag
|
Réz
|
Rögzítési mód
|
Csavar és betét51…69 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Telepítési mélység
|
10 mm
|
Készletenkénti mennyiség
|
1
|
Súly
|
0,068 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60884-1
|
Termék minősítések
|
TÜV
VDE, C csoport
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
69,75 g
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,1 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
7,1 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
BB1
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
10
|
2. csomag súlya
|
773,0 g
|
2. csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
27,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
S04
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
120
|
3. csomag súlya
|
9,817 kg
|
3. csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|