Schneider-Electric
 
EPH5500121 picture- scope
EPH5500121
ASFORA Kábelkivezető, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Astro Guida
Termékcsalád Asfora
Termék vagy komponens típusa Kábelkivezető
Eszköz megjelenés Komplett termék
Névleges áram 25 A -250 V AC
Színárnyalat Fehér
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése Süllyesztett
Anyag Hőre lágyuló gumi
Kábelek száma 3 0…10 mm² esetén merev vagy sodort
Sorkapocs funkciója Nulla, fázis, védő föld
Felületkidolgozás Fényes
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 48 mm
Rögzítési mód Click-in, speciális fajlagos ellenállás és profil, speciális él (hullámvágás): 56…74 mm
Csavarok vagy karmok
Telepítési mélység 19,85 mm
Súly 0,05613 kg
Környezet
Minőségjelző címkék CE
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 8,0 cm
Package 1 Weight 74,8 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,5 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 27,5 cm
Package 2 Weight 805,3 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 40,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 10,293 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)