|
|
|
EPH5700121
ASFORA Hangszóró csatlakozó, dupla, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Asfora
|
Termék vagy komponens típusa
|
Hangfalcsatlakozó
|
Eszköz megjelenés
|
Komplett termék
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
A csomagolás típusa
|
Flow-pack
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése
|
Süllyesztett
|
Csatlakozások pontjai
|
Rugós bekötés
|
Kábelek száma
|
4 kábel
|
Kábelmerevség
|
Merev
|
Anyag
|
ABS + PC: fedlap
ABS + PC: fedlap
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Vezetőanyag
|
Réz
|
Rögzítési mód
|
Click-in51…80 mm
|
Magasság
|
83 mm
|
Szélesség
|
83 mm
|
Mélység
|
43 mm
|
Telepítési mélység
|
17 mm
|
Súly
|
0,067 kg
|
Környezet
Minőségjelző címkék
|
CE
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
68,8 g
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
8,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
BB1
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
10
|
2. csomag súlya
|
766,5 g
|
2. csomag magassága
|
9,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
27,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
S04
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
120
|
3. csomag súlya
|
9,846 kg
|
3. csomag magassága
|
30,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|