Schneider-Electric
 
EPH5800221 picture- scope
EPH5800221
ASFORA Kettes keret, vízszintes, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Astro Guida
Termék vagy komponens típusa Takaró keret
Színárnyalat Fehér
A csomagolás típusa Flow-pack
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 2-es sorolás vízszintes
Anyag ABS + PC: fedlap
Felületkidolgozás Fényes
Magasság 83 mm
Szélesség 154 mm
Mélység 9 mm
Telepítési mélység 9 mm
Súly 0,019 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 21,5 g
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1. csomag hosszúsága 15,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. S03
Egységek száma az 2. csomagban 150
2. csomag súlya 4,012 kg
2. csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hosszúsága 40,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. BB1
Egységek száma az 3. csomagban 25
3. csomag súlya 611,75 g
3. csomag magassága 9,5 cm
3. csomag szélessége 18,5 cm
3. csomag hosszúsága 27,5 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)