|
|
|
EPH5800421
ASFORA Négyes keret, vízszintes, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Astro Guida
|
Termék vagy komponens típusa
|
Takaró keret
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
A csomagolás típusa
|
Flow-pack
|
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma
|
4-es sorolás vízszintes
|
Anyag
|
ABS + PC: fedlap
|
Felületkidolgozás
|
Fényes
|
Magasság
|
83 mm
|
Szélesség
|
296 mm
|
Mélység
|
9 mm
|
Telepítési mélység
|
9 mm
|
Súly
|
0,036 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
39,5 g
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
29,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S03
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
75
|
2. csomag súlya
|
3,322 kg
|
2. csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|