Schneider-Electric
 
EPH5800461 picture- scope
EPH5800461
ASFORA Négyes keret, vízszintes, alumínium
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Asfora
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Keret
Sorolás száma 4-es sorolás
Telepítési irány Vízszintes
A csomagolás típusa Tasakos
Színárnyalat Alumínium
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Kiegészítő jellemzők
Felületkezelés Fényes
IP védettségi fok IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 9,000 cm
1.csomag hossza 30,000 cm
1. csomag súlya 38,800 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 75
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,318 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 600
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 38,546 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b