Schneider-Electric
 
EPH5810321 picture- scope
EPH5810321
ASFORA Hármas keret, függőleges, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Astro Guida
Termék vagy komponens típusa Takaró keret
Színárnyalat Fehér
A csomagolás típusa Flow-pack
Kiegészítő jellemzők
Sorolás száma 3-as sorolás függőleges
Anyag ABS + PC: fedlap
Felületkidolgozás Fényes
Magasság 225 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 9 mm
Telepítési mélység 9 mm
Súly 0,027 kg
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 29,5 g
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1. csomag hosszúsága 22,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 15
2. csomag súlya 516,255 g
2. csomag magassága 9,5 cm
2. csomag szélessége 18,5 cm
2. csomag hosszúsága 27,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S03
Egységek száma az 3. csomagban 90
3. csomag súlya 3,458 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hosszúsága 40,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)