|
|
|
EPH6200171
ASFORA Hotelkártya kapcsoló, antracit
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
Asfora
|
Termék vagy komponens típusa
|
Kapcsolóház
|
Eszköz megjelenés
|
Mechanizmus rögzítőkerettel
|
Színárnyalat
|
Antracit
|
A csomagolás típusa
|
Flow-pack
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék rögzítése
|
Süllyesztett
|
Kapcsolási funkció
|
Egypólusú
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Teljesítmény tartomány
|
2300 W
|
Névleges áram
|
10 A -250 V AC
|
Csatlakozások pontjai
|
Rugós bekötés
|
Kábelek száma
|
2 kábel 2,5 mm²
|
Kábelmerevség
|
Rugalmas sodrott
Merev
Sodrott
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13,0 mm
|
Anyag
|
ABS + PC
|
Felületkidolgozás
|
Festett
|
Vezetőanyag
|
Réz
|
Rögzítési mód
|
Csavar és betét51…70 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
53,0 mm
|
Telepítési mélység
|
23 mm
|
Súly
|
0,0738 kg
|
Környezet
Termék minősítések
|
TÜV
VDE, C csoport
|
Minőségjelző címkék
|
CE
UKR
|
IP védettségi szint
|
IP20
|
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet
|
-5…40 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
74,31 g
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
9,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
P12
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
1536
|
2. csomag súlya
|
150,512 kg
|
2. csomag magassága
|
135,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
BB1
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
8
|
3. csomag súlya
|
669,0 g
|
3. csomag magassága
|
9,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
18,5 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
27,5 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|