Schneider-Electric
 
EPH9900162 picture- scope
EPH9900162
ASFORA 2x2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, acél
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Asfora
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Aljzatszám 2
Aljzatok pólusainak kiosztása 2P + F
Színárnyalat Acél
A csomagolás típusa Tasakos
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása Komplett termék
Készülék felszerelése Süllyesztett
Rögzítési mód Karmok54…72 mm
Aljzat szabványa CEE 7/3
Aljzat szabványától eltérés Csatlakozóaljzat
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Teljesítménytartomány 3680 W
Névleges áram 16 A -250 V AC
Felületkezelés Festett
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol): keret
ASA + PC: fedlap
Vezetékhosszúság 11 mm
Vezető anyaga Réz
Csatlakozások - bekötési pontok Kiemelőkarok
Kábelek száma 2 vezeték(ek)2,5 mm²
Kábel merevsége Rugalmas
Merev
Tömör sodrott
Mennyiség készletenként 1
IP védettségi fok IP20
Kiálló mélység 23 mm
Szélesség 83 mm
Magasság 123 mm
Mélység 46 mm
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Terméktanúsítványok VDE
AENOR
UKR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 8,500 cm
1.csomag hossza 12,500 cm
1. csomag súlya 102,300 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 10,000 cm
2. csomag szélessége 20,000 cm
2. csomag hossza 31,500 cm
2. csomag súlya 1,131 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 5,997 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre