Schneider-Electric
 
EPH9900171 picture- scope
EPH9900171
ASFORA 2x2P+F csatlakozóaljzat, csavaros, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Asfora
Termék vagy komponens típusa Csatlakozókimenet
Csatlakozó szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
Dugaljak pólusainak konfigurációja 2 x 2P + F
Eszköz megjelenés Komplett termék
Színárnyalat Antracit
A csomagolás típusa Flow-pack
Kiegészítő jellemzők
Aljzat száma 2
Készülék rögzítése Süllyesztett
Teljesítmény tartomány 3680 W
Névleges áram 16 A -250 V AC
Csatlakozások pontjai Emelő sorkapcsok és csavaros sorkapocs
Kábelek száma 2 kábel 2,5 mm²
Kábelmerevség Rugalmas sodrott
Sodrott
Merev
Vezeték csupaszítási hossz 11 mm
Anyag ABS + PC: fedlap
ASA (akrilnitril-sztirol-akrilát): fedlap
Felületkidolgozás Festett
Vezetőanyag Réz
Rögzítési mód Click-in54…72 mm
Magasság 123 mm
Szélesség 83 mm
Mélység 46 mm
Telepítési mélység 23 mm
Készletenkénti mennyiség 1
Környezet
Szabványok IEC 60884-1
Termék minősítések ANATEL
VDE, C csoport
UL
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 12,5 cm
Package 1 Weight 102,2 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 10,0 cm
Package 2 Width 20,0 cm
Package 2 Length 31,0 cm
Package 2 Weight 1,123 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 1000
Package 3 Height 121,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 120,0 cm
Package 3 Weight 131,2 kg