|
|
|
ETK21045E
ULTRA 2P+F csatlakozóaljzat, 45×45, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Földelés pozíciója
|
90°-os földelősaru
|
[In] névleges áram
|
16 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
|
Aljzatok száma
|
1 oldalsó földcsatlakozás - biztonsági zsaluval
|
Rögzítési mód
|
Furatokba csatlakoztatható
|
Anyag
|
PC/ABS
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
41 mm
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP40
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…60 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
44,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
5,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,500 cm
|
2. csomag hossza
|
23,000 cm
|
2. csomag súlya
|
482,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
280
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
13,840 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|