|
|
|
EVP1HSM21
EVlink csere aljzat T2 WALLBOX STD 1 fázis IEC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatlakozóaljzat
|
Aljzat-kimenet típusa
|
T2
|
Pólusok leírása
|
1P+N
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
220...240 V AC 50/60 Hz
|
Maximális betáp áram
|
32 A
|
Földelő rendszer
|
TN kompatibilis
TT kompatibilis
IT kompatibilis kiegészítő szigetelő transzformátorral a tápegységen
|
Névleges kimeneti teljesítmény
|
7,4 W 32 A
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
EVlink EVlink Wallbox EVH2 töltőállomás
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Műanyag
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Magasság
|
110 mm
|
Szélesség
|
110 mm
|
Mélység
|
90 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK10 conforming to IEC 62262
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Relatív páratartalom
|
5…95 %
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15 cm
|
1. csomag szélessége
|
15 cm
|
1.csomag hossza
|
30 cm
|
1. csomag súlya
|
571 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|