Schneider-Electric
 
EZ9E112S2F picture- scope
EZ9E112S2F
Easy9 - flush enclosure 12 modules - smoked door - with E/N term.blocks
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád EasyLogic
Termék vagy komponens típusa Tokozás
Szekrény típusa Moduláris szekrény
Soronként 18 mm-es modulok száma 12
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Süllyesztett
9 mm furattávolság 24
A vízszintes sorok száma 1
Összesen 18 mm-es modulok 12
A sín típusa DIN
Telepítés típusa Beltéri
Sorkapocs funkciója Föld / nulla
A sorkapcsok száma 2 föld / nulla (csavart) mellett 8 kimenők
Kábelbemenet Cső belépés
Mellső burkolat típusa Füstös
Ajtónyitási oldal Megfordítható (180 °)
Névleges áramerősség 63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 400 V AC
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
Szekrény anyaga Szekrény: önkioltó műanyag
Szélesség Külső: 280 mm
Magasság Külső: 222 mm
Mélység Külső: 92 mm
Szín Fehér (RAL 9003)
Súly 860 g
Környezet
Szabványok IEC 60670-1-24
Tűzellenállási képesség 650 °C ( 180 min ) megfelel IEC 60695-2-12
IP védettségi szint IP405 megfelel IEC 60529 (zárt állapot)
IP31 megfelel IEC 60529 (nyíltan szerelt)
IK védettségi szint IK08 megfelel IEC 62262
Szennyezettségi fok 3
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -15…70 °C
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék