Schneider-Electric
 
EZ9E212S2S picture- scope
EZ9E212S2S
Easy9 - surface enclosure 24 modules - smoked door - with E/N term.blocks
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Easy9
Termék vagy alkatrész típusa Szekrény
Szekrény típusa Moduláris szekrény
18 mm-es modulok száma soronként 12
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
9 mm-es osztások 24
A vízszintes sorok száma 2
Összesen 18 mm-es modulok 24
A sín típusa DIN
A telepítés típusa Beltéri
Csatlakozóblokk funkció Föld / nulla
A sorkapcsok száma 2 föld / nulla (csavart) mellett 17 kimenők
Kábelbemenet Kikönnyítés kábel bevezetéséhez
Mellső burkolat típusa Füstszínű
Ajtónyitási oldal Megfordítható (180 °)
Névleges áramerősség 63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 400 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V
Szekrény anyaga Szekrény: önkioltó műanyag
Szélesség Külső: 256 mm
Magasság Külső: 326 mm
Mélység Külső: 96 mm
Szín Fehér (RAL 9003)
Nettó súly 1290 g
Környezet
Szabványok IEC 60670-1-24
Tűzellenállási képesség 650 °C ( 180 min ) megfelel IEC 60695-2-12
IP védettségi szint IP40 megfelel MSZ EN 60529 (zárt állapot)
IP30 megfelel MSZ EN 60529 (nyíltan szerelt)
IK védettségi fok IK07 megfelel IEC 62262
Szennyezettségi fok 2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…70 °C
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 25,5 cm
1.csomag hossza 33 cm
1. csomag súlya 1,163 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék