Szekrény szerelése
|
Felület
|
9 mm furattávolság
|
24
|
A vízszintes sorok száma
|
3
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
36
|
A sín típusa
|
DIN
|
Telepítés típusa
|
Beltéri
|
Sorkapocs funkciója
|
Föld / nulla
|
A sorkapcsok száma
|
2 föld / nulla (csavart) mellett 22 kimenők
|
Kábelbemenet
|
Kikönnyítés kábel bevezetéséhez
|
Mellső burkolat típusa
|
Füstös
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (180 °)
|
Névleges áramerősség
|
80 A
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
400 V AC
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
2,5 kV
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
500 V
|
Szekrény anyaga
|
Szekrény: önkioltó műanyag
|
Szélesség
|
Külső: 256 mm
|
Magasság
|
Külső: 451 mm
|
Mélység
|
Külső: 96 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Súly
|
1700 g
|