Schneider-Electric
 
GV2MC02 picture- scope
GV2MC02
Motorvédő kapcsolóhoz IP55 műanyag tokozat
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék vagy komponens típusa Tokozás
Készülék rövid megnevezése GV2ME
Tartozék / alkatrész kategóriája Szerelési tartozék
Termékkompatibilitás GV2ME
Enclosure type Falra szerelés
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő szerelési hely Bal
Jobb
Magasság 147 mm
Szélesség 93 mm
Mélység 84 mm
Súly 0,3 kg
Környezet
IP védettségi szint IP55
Környezeti jellemzők Szabványos környezet
Termék minősítések UKR
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10 cm
Package 1 Width 10 cm
Package 1 Length 15,5 cm
Package 1 Weight 294 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 8,662 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 108
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 45,8 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months