Pólusok megnevezése
|
3P
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Felhasználási kategória
|
AC megfelel IEC 60947-2
AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
AC-4 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Rögzítési mód
|
35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (bővítővel a teljes méretre)
|
Motorteljesítmény kW
|
0,25 kW -400/415 V AC 50 Hz
0,37 kW -500 V AC 50 Hz
0,55 kW -6 V AC 50 Hz
|
Megszakítási kapacitás
|
100 kA Icu -230/240 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -400/415 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -440 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -500 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -6 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke
|
100 % -230/240 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -400/415 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -440 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -500 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -6 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Vezérlő típusa
|
Nyomógomb
|
Névleges áramerősség
|
1 A
|
Termikus védelem beállítási tartomány
|
0,63…1 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Mágneses kioldási áram
|
13 A
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
1 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV megfelel IEC 60947-2
|
Fázis meghibásodási érzékenység
|
Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel IEC 60947-1
|
Teljesítmény veszteség pólusonként
|
2,5 W
|
Mechanikai tartósság
|
100000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa
100000 ciklus esetén AC-4 -415 V izzólámpa
|
Névleges üzem
|
Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Meghúzási nyomaték
|
1,7 N.m - mellett csavaros sorkapocs
|
Szélesség
|
45 mm
|
Magasság
|
89 mm
|
Mélység
|
78,5 mm
|
Nettó súly
|
0,26 kg
|
Szín
|
Sötétszürke
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
UL-Aex
CSA-Ex
EAC
ATEX Cat 3G
UKR
IECEE CB Scheme (pending)
|
IK védelmi fokozat
|
IK04
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
Éghajlati ellenállóképesség
|
Megfelel IACS E10
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-11
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-20…60 °C
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Ütések: 30 MHz...1 GHz
Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|