Schneider-Electric
 
GV2ME07AP picture- scope
GV2ME07AP
TeSys GV2 motorvédő kapcsoló 1,6…2,5A, csavaros csatlakozás AP
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád TeSys Deca
TeSys Deca
Termékcsalád TeSys GV3
Készülék rövid megnevezése GV2MP
Termék neve TeSys GV3
TeSys DF
Termék vagy komponens típusa Motor circuit breaker
Készülékalkalmazás Beépítés
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa AC
Felhasználási kategória AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
AC megfelel IEC 60947-2
Hálózati frekvencia 50 Hz
Rögzítési mód 35 mm szimmetrikus sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (bővítővel a teljes méretre)
Üzemelési helyzet Tetszőleges pozíció
Motorteljesítmény kW 0,75 kW -400/415 V AC 50 Hz
1,1 kW -500 V AC 50 Hz
1,5 kW -6 V AC 50 Hz
Megszakítási kapacitás 100 kA Icu -230/240 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -400/415 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -440 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 kA Icu -500 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
3 kA Icu -6 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke 100 % -230/240 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -400/415 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -440 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
100 % -500 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
75 % -6 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlés típusa Nyomógomb
Névleges áramerősség 2,5 A
Thermal protection adjustment range 1,6…2,5 A
Mágneses kioldási áram 33,5 A
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 2,5 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Teljesítmény veszteség pólusonként 2,5 W
Mechanikus tartósság 100000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén AC-3e -440 V
Maxomális működési arány 25 cikl/h
Névleges üzem Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Meghúzási nyomaték 1,7 N.m mellett csavaros csatlakozás
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések: 30 Gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz megfelel IEC 60068-2-6
Fázis meghibásodási érzékenység Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Magasság 89 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 78,5 mm
Súly 0,26 kg
Szín Sötétszürke
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-1
Környezet
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
Termék minősítések IECEE CB Scheme (pending)
UL-Aex
CSA-Ex
CCC
EAC
ATEX Cat 3G
UKR
Éghajlati ellenállóképesség Megfelel IACS E10
IK védelmi fokozat IK05
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…80 °C
Tűzellenállási képesség 960 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Üzemi magasság 2000 m...5000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…60 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,8 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 258,75 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,456 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 80,0 cm
Package 3 Length 60,0 cm
Package 3 Weight 110,276 kg
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months